ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 3G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1123566 |
|---|
Spécifications
| Classe d'incendie CPR | Eca |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Section mm² | 1,50 |
| Tension nominale | 0,6/1kV |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 9.70 |
| Forme câble | rond |
| Type de câbles | ÖLFLEX 128 CH BK 0.6/1kV |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | Tresse en cuivre |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Certification | CPR |
| Résistances |
|
| Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |