ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1136225

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 25G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Teneur en cuivre 35.400 KGM/100 MTR
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 15.90
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Conducteur en PVC, noir numeroté blanc (VDE 0293)
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Enveloppé d'une feuille polyester
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PVC, gris-argent (RAL 7001), résistant aux flammes (CEI 332.1).
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 20 x Ø
En pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai A/A: 4000V
A/S: 2000V
Norme Avec expertise VDE
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Type de câbles ÖLFLEX 115 CY
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (65.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?