ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 7G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
| Numéro d'article | 1002143 |
|---|
Spécifications
| Diamètre extérieure mm | 8.10 |
|---|---|
| Forme câble | rond |
| Type de câbles | ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Plage de température | -30°C...+70°C |
| Résistance |
|
| Branche | transport par rail |
| Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |
| Tarif douanier | 8544.4900 |