ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 10019932

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Classe d'incendie CPR Cca
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 7.40
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs sans halogène
Fils Assemblage en couches
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Tension d'essai 4000V
Code de couleurs conducteurs noirs avec numéros blancs
PUR Non
300/500V Non
1000V Non
Plage de température -40°C...+80°C
Approbations AWM Style 21098 selon UL 758 File E63634
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 75
Type de câbles ÖLFLEX 110 H
Certification UL
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Branche Installation du bâtiment
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (68.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?