ÖLFLEX CLASSIC 110 H 18G1,5

Nr- d'article 10019937
prochainement disponible 11.06.2026

Specifications

Section mm²
1,50
Nombre de conducteurs
18G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur
numéroté
Couleur de la gaine
gris
Diamètre extérieure mm
14.60
Tension nominale
300/500V
Construction des fils
Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs
sans halogène
Fils
Assemblage en couches
Gaine extérieure
Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001)
Rayon de courbure minimum
Occasionnellement mobile: 10 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Tension nominale
Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Tension d'essai
4000V
Code de couleurs
conducteurs noirs avec numéros blancs
PUR
Non
300/500V
Non
1000V
Non
Approbations
AWM Style 21098 selon UL 758 File E63634
Matière gaine extérieure
sans halogène
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 75
Type de câbles
ÖLFLEX 110 H
Certification
UL
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble
rond
Branche
Installation du bâtiment
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Tarif douanier
8544.4900