- Section mm²
-
1,50
- Nombre de conducteurs
-
12G (avec vert/jaune)
- Identification du conducteur
-
numéroté
- Couleur de la gaine
-
gris
- Diamètre extérieure mm
-
12.20
- Tension nominale
-
300/500V
- Construction des fils
-
Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
- Isolation des conducteurs
-
sans halogène
- Fils
-
Assemblage en couches
- Gaine extérieure
-
Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001)
- Rayon de courbure minimum
-
Occasionnellement mobile: 10 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
- Tension nominale
-
Uo/U: 300/500V - UL: 600V
- Tension d'essai
-
4000V
- Code de couleurs
-
conducteurs noirs avec numéros blancs
- PUR
-
Non
- 300/500V
-
Non
- 1000V
-
Non
- Approbations
-
AWM Style 21098 selon UL 758 File E63634
- Matière gaine extérieure
-
sans halogène
- Blindage
-
sans blindage
- Flexibilité
-
souple
- Sans halogène
-
Oui
- Plage de température °C (pose fixe)
-
- Type de câbles
-
ÖLFLEX 110 H
- Certification
-
UL
- Sous-catégorie câble
-
- Câbles sans halogène
- Câbles approuvés UL/CSA
- Forme câble
-
rond
- Branche
-
Installation du bâtiment
- Résistance
-
- Non-propagateur de la flamme
- UV
- Huile
- Tarif douanier
-
8544.4900