ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 34G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1135234 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 34G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | transparent |
| Diamètre extérieure mm | 20.30 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1 |
| Fils | Fils torsadés en couches |
| Spécificités | Gaine intérieure en PVC, grise |
| Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC, transparent |
| Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 20 x Ø En pose fixe: 6 x Ø |
| Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Plage de température | -40°C...+80°C |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Flexibilité | souple |
| Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
| Sans halogène | Non |
| Certification |
|
| Type de câbles | ÖLFLEX 110 CY |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
| Forme câble | rond |
| Résistance |
|
| Tarif douanier | 8544.4900 |