ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7X0,75
halogen-free, UL, B2ca-s1-d1-a1

Nr- d'article 10035048
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 11.08.2026

Specifications

Section mm²
0,75
Nombre de conducteurs
7x
Classe d'incendie CPR
B2ca
Identification du conducteur
numéroté
Couleur de la gaine
gris
Diamètre extérieure mm
9.90
Tension nominale
300/500V
Construction des fils
Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs
sans halogène
Fils
Assemblage en couches
Spécificités
Gaine intérieure sans halogène, grise
Blindage
Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure
Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001)
Rayon de courbure minimum
Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 6 x Ø
Tension nominale
Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Tension d'essai
4000V
Code de couleurs
conducteurs noirs avec numéros blancs
PUR
Non
300/500V
Non
1000V
Non
Matière gaine extérieure
sans halogène
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 75
Type de câbles
ÖLFLEX 110 CH
Certification
UL
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble
rond
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Tarif douanier
8544.4900