ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 10035047 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 7G (avec vert/jaune) |
Classe d'incendie CPR | B2ca |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 9.90 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | sans halogène |
Fils | Assemblage en couches |
Spécificités | Gaine intérieure sans halogène, grise |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 6 x Ø |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Tension d'essai | 4000V |
Code de couleurs | conducteurs noirs avec numéros blancs |
PUR | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX 110 CH |
Certification | UL/CSA |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Résistance |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |