ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G4

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 10035095

Spécifications

Section mm² 4,00
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Classe d'incendie CPR B2ca
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 14.90
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs sans halogène
Fils Assemblage en couches
Spécificités Gaine intérieure sans halogène, grise
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 6 x Ø
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Tension d'essai 4000V
Code de couleurs conducteurs noirs avec numéros blancs
PUR Non
300/500V Non
1000V Non
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 75
Type de câbles ÖLFLEX 110 CH
Certification UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?