ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 10035045 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,75 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Classe d'incendie CPR | B2ca |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 9.30 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
| Isolation des conducteurs | sans halogène |
| Fils | Assemblage en couches |
| Spécificités | Gaine intérieure sans halogène, grise |
| Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001) |
| Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 6 x Ø |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Code de couleurs | conducteurs noirs avec numéros blancs |
| PUR | Non |
| 300/500V | Non |
| 1000V | Non |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Type de câbles | ÖLFLEX 110 CH |
| Certification | UL |
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Résistance |
|
| Tarif douanier | 8544.4900 |