ÖLFLEX CLASSIC 110 5X0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1119805 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,75 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5x |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Teneur en cuivre | 3.600 KGM/100 MTR |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 6.70 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
| Isolation des conducteurs | Conducteur en PVC, noir numeroté blanc (VDE 0293) |
| Fils | Fils torsadés en couches |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PVC, gris-argent (RAL 7001), résistant aux flammes (CEI 332.1). |
| Rayon de courbure minimum | 5 x Ø |
| Plage de température |
Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C En pose fixe: -40°C à +80°C |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Norme | Avec expertise VDE |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
| Certification |
|
| Type de câbles | ÖLFLEX 110 |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
| Résistance |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |