ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G10

ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 00161103

Spécifications

Section mm² 10,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine transparent
Diamètre extérieure mm 21.30
Tension nominale 450/750V
Blindage Tresse de blindage constituée de brins en acier galvanisé
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Gaine intérieure en PVC, grise
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, transparent
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 20 x Ø
En pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Jusqu'à 1,50mm² : U0/U : 300/500V - à partir de 2,50mm² : U0/U : 450/750V - à partir de 2,50mm² en pose fixe et protégée : U0/U : 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage armure en acier
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Sans halogène Non
Type de câbles ÖLFLEX 100 SY
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Résistance Mécanique
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (62.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?