ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G6
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 00101063 |
|---|
Spécifications
| Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
|---|---|
| Section mm² | 6,00 |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 13.80 |
| Tension nominale | 450/750V |
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1 |
| Fils | Fils torsadés en couches |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001) |
| Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
| Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
| Tension nominale | Uo/U: 450/750V - Installation fixe, protégée: Uo/U: 600/1000V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
| Sans halogène | Non |
| Type de câbles | ÖLFLEX 100 450/750V |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |