ÖLFLEX CHAIN TM CY 4G12AWG

ÖLFLEX CHAIN TM CY 4G12AWG

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 31.10.2025
Numéro d'article 8712040S

Spécifications

Section mm² 4,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 13.10
Tension nominale UL 600V
Blindage Blindage en cuivre étamé
PUR Non
Torsadé par paire Non
300/500V Non
Plage de température -25°C...+90°C
Tension nominale UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN TM CY
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?