ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X35
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1026557 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 35,00 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Diamètre extérieure mm | 14.20 |
| Tension nominale | 1kV |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | Aderisolation aus halogenfreiem TPE |
| Spécificité | Bande de tissu |
| Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
| Isolation de la gaine | Gaine extérieure PUR, noir |
| Rayon de courbure minimum | en mouvement / en pose fixe: 7,5 x Ø / 3 x Ø |
| Plage de température |
Mobile: -35°C...+80°C En pose fixe: -50°C...+80°C |
| Tension nominale | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Course d'entrainnement: | jusqu'à 100m |
| Vitesse de déplacement: | V max. 5 m/s |
| Accélération: | alpha max. 30m/s2 |
| Approbations | UL/CSA AWM Style 11120, E192076 |
| Fils | Vliesband |
| Gaine extérieure | Isolation des conducteurs en PUR, noir, sans halogène, résistant aux flammes, résistant aux huiles selon UL758 table 15.1, FT-2 |
| PUR | Oui |
| Torsadé par paire | Non |
| 300V | Non |
| 300/500V | Non |
| 1000V | Non |
| BUS | Non |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température (Utilisation flexible) | -35°C...+80°C |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Types de fils | ÖLFLEX CHAIN 90 CP |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie fils |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |