ÖLFLEX CHAIN 896 P 4G16
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1023252 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 16,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 21.20 |
| Tension nominale | UL 1kV |
| PUR | Non |
| Torsadé par paire | Non |
| 300V | Non |
| 300/500V | Non |
| 1000V | Non |
| BUS | Non |
| Plage de température | -40°C...+80°C |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Type de câbles | ÖLFLEX CHAIN 896 P |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |