ÖLFLEX CHAIN 809 5G1,0

ÖLFLEX CHAIN 809 5G1,0

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1026719

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 7.50
Tension nominale UL 1kV
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs au PVC, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Couche textile
Gaine extérieure Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001)
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 10x / 4x Ø
Plage de température Mobile: 0°C...+70°C
En pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale VDE: Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 1000V
Tension d'essai 4000V
Approbations UL-AWM Style 20886
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • 1
  • 70
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 809
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Forme câble rond
Plage de température 0°C...+70°C, UL/CSA +80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (78.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?