ÖLFLEX CHAIN 809 2X1,0
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1026716 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 2x |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 5.90 |
| Tension nominale | UL 1kV |
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs au PVC, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
| Fils | Fils torsadés en couches |
| Spécificités | Couche textile |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001) |
| Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 10x / 4x Ø |
| Plage de température |
Mobile: 0°C...+70°C En pose fixe: -40°C...+80°C |
| Tension nominale | VDE: Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 1000V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Approbations | UL-AWM Style 20886 |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Type de câbles | ÖLFLEX CHAIN 809 |
| Sous-catégorie câble |
|
| Résistance |
|
| Forme câble | rond |
| Plage de température | 0°C...+70°C, UL/CSA +80°C |
| Tarif douanier | 8544.4900 |