ÖLFLEX 540 CP 4G10

ÖLFLEX 540 CP 4G10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 00127813

Spécifications

Section mm² 10,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine jaune
Diamètre extérieure mm 22.30
Tension nominale 450/750V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Certification VDE
Type de câbles ÖLFLEX 540 CP
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?