ÖLFLEX 450 P 3G2,5

Nr- d'article 0012302
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 11.08.2026

Specifications

Section mm²
2,50
Nombre de conducteurs
3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur
colorés CENELEC
Couleur de la gaine
jaune
Couleur gaine intérieure
rouge
Diamètre extérieure mm
10.80
Tension nominale
300/500V
Matière gaine extérieure
PUR
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Type de câbles
ÖLFLEX 450 P
Résistance
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
Câbles PUR
Forme câble
rond
Tarif douanier
8544.4900

Télécharger