ÖLFLEX 150 CY 7G2,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 0015907 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 2,50 |
|---|---|
| grandeur AWG | 14 |
| Nombre de conducteurs | 7G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 17.50 |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Forme câble | rond |
| Type de câbles | MULTINORM CY |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Certification |
|
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble |
|
| Tension nominale | HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V |
| Plage de température | HAR: -5°C...+70°C; en pose fixe -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; en pose fixe -40°C...90°C |
| Approbations | AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VVC4V5-K |
| Classe d'incendie CPR | Dca |
| Tarif douanier | 8544.4900 |