NYCY 7x4 RE/4 0,6/1kV
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Numéro d'article | 1550322 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 7x |
---|---|
Identification du conducteur | numéroté |
Section mm² | 4,00 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 18.70 |
Construction des fils | Âme multibrins en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC |
Fils |
Abréviations « re », « rm », « se », « sm » : r = forme Conducteur rond ; s = forme Conducteur sectoriel ; e = conducteur monobrin ; m = conducteur multibrin ; |
Spécificités | Gaine de bourrage par dessus les conducteurs |
Blindage | Conducteur externe concentrique, hélicoïdal en fils de cuivre nu avec spirale conductrice liée de cuivre diminuant l'inductance |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC |
Rayon de courbure minimum | 12 x Ø |
Plage de température |
À l'installation: -5°C...+50°C En pose fixe: -40°C...+70°C |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | en pose fixe |
Sans halogène | Non |
Certification |
|
Type de câbles | NYCY |
Branche | Installation du bâtiment |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Plage de température | -40°C...+70°C |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Résistances |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |