NYCY 4x6 RE/6 0,6/1kV

NYCY 4x6 RE/6 0,6/1kV

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 15503233

Spécifications

Nombre de conducteurs 4x
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 19.00
Tension nominale 0,6/1kV
Section mm² 6,00
Construction des fils Âme multibrins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC
Fils Abréviations « re », « rm », « se », « sm » :
r = forme Conducteur rond ;
s = forme Conducteur sectoriel ;
e = conducteur monobrin ;
m = conducteur multibrin ;
Spécificités Gaine de bourrage par dessus les conducteurs
Blindage Conducteur externe concentrique, hélicoïdal en fils de cuivre nu avec spirale conductrice liée de cuivre diminuant l'inductance
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC
Rayon de courbure minimum 12 x Ø
Plage de température À l'installation: -5°C...+50°C
En pose fixe: -40°C...+70°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité en pose fixe
Sans halogène Non
Certification
  • VDE
  • CE
  • CPR
Type de câbles NYCY
Branche Installation du bâtiment
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles pour bâtiment
Forme câble rond
Plage de température -40°C...+70°C
Classe d'incendie CPR Eca
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (67.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?