NHXMH-J 5x2,5 RE

NHXMH-J 5x2,5 RE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Pologne (environ 5-10 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 16020123

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Diamètre extérieure mm 10.80
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Âme multibrins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en polyéthylène (PE)
Spécificités Gaine de bourrage par dessus les conducteurs
Gaine extérieure Gaine extérieure en polymère sans halogène
Rayon de courbure minimum 4 x Ø
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 2000V
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • 1
  • 70
Type de câbles (N)HXMH
Branche Installation du bâtiment
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles pour bâtiment
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?