Litze UL1007/1569 CSA 26AWG BK

Litze UL1007/1569 CSA 26AWG BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0105802601

Spécifications

Section mm² 0,13
grandeur AWG 26
Couleur noir
Tension nominale 300V
Diamètre extérieure mm 1.35
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Isolation des conducteurs Aderisolation aus PVC, flammwidrig nach UL VW-1, weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Säure.
Plage de température UL 1007 -40°C...+80°C - UL 1569 -40°C...+105°C - CSA -40°C...+90°C
Tension nominale 300V
Tension d'essai 3000V
Approbations AWM Style 1007, AWM Style 1569, E132504
TR 64
NFPA 79 Non
Torsadé par paire Non
300V Non
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+105°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 105
Certification UL/CSA
Types de fils UL-Litzen 300V 1007/1596 Spule
Sous-catégorie fils Fils approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (52.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?