Litze UL1007/1569 CSA 24AWG WH
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0105802405 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,20 |
---|---|
grandeur AWG | 24 |
Couleur | blanc |
Tension nominale | 300V |
Diamètre extérieure mm | 1.45 |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
Isolation des conducteurs | Aderisolation aus PVC, flammwidrig nach UL VW-1, weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Säure. |
Plage de température | UL 1007 -40°C...+80°C - UL 1569 -40°C...+105°C - CSA -40°C...+90°C |
Tension nominale | 300V |
Tension d'essai | 3000V |
Approbations |
AWM Style 1007, AWM Style 1569, E132504 TR 64 |
NFPA 79 | Non |
Torsadé par paire | Non |
300V | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+105°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | UL/CSA |
Types de fils | UL-Litzen 300V 1007/1596 Spule |
Sous-catégorie fils | Fils approuvés UL/CSA |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |