Litze UL1007/1569 CSA 24AWG RD
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0105802404 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,20 |
|---|---|
| grandeur AWG | 24 |
| Couleur | rouge |
| Tension nominale | 300V |
| Diamètre extérieure mm | 1.45 |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
| Isolation des conducteurs | Aderisolation aus PVC, flammwidrig nach UL VW-1, weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Säure. |
| Plage de température | UL 1007 -40°C...+80°C - UL 1569 -40°C...+105°C - CSA -40°C...+90°C |
| Tension nominale | 300V |
| Tension d'essai | 3000V |
| Approbations |
AWM Style 1007, AWM Style 1569, E132504 TR 64 |
| NFPA 79 | Non |
| Torsadé par paire | Non |
| 300V | Non |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+105°C |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Types de fils | UL-Litzen 300V 1007/1596 Spule |
| Sous-catégorie fils | Fils approuvés UL/CSA |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |