KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 6x1,5 IEC

KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 6x1,5 IEC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 0167502

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 6x
Diamètre extérieure mm 13.00
Thermocouple PtRh/Pt
Câble de compensation, multi-paires Oui
Type de câbles Ausgleichsleitungen, mehrpaarig
Sous-catégorie câble Ligne de compensation
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt (243.4 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (243.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?