KP20L PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 IEC
Câbles de compens. PVC-ST-PVC (OR/WS)

Nr- d'article 0164014
VE: 500m (recommandé)
Délais de livraison sur demande

Specifications

Nombre de conducteurs
2x
Section mm²
1,50
Diamètre extérieure mm
7.60
Thermocouple
PtRh/Pt
Câble de compensation, paires
Oui
Type de câbles
Ausgleichsleitungen, einpaarig
Sous-catégorie câble
Ligne de compensation
Tarif douanier
8544.4900