{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Câbles
Sélecteur de câbles
Single pair compensation cable
KP15L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN ro
KP15L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN ro
Nr- d'article
0153023
prochainement disponible 11.06.2026
Téléchargement
Toutes les dimensions
Specifications
Specifications
Nombre de conducteurs
2x
Section mm²
1,50
Diamètre extérieure mm
7.80
Thermocouple
PtRh/Pt
Câble de compensation, paires
Oui
Type de câbles
Ausgleichsleitungen, einpaarig
Sous-catégorie câble
Ligne de compensation
Tarif douanier
8544.4900
Télécharger
Datenblatt
260.7 Kio
Fiche technique
256.8 Kio
Oui
Non