KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 DIN
Câbles de compens. SIL-SIL rund (WS/RT)

Nr- d'article 0153022
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Nombre de conducteurs
2x
Section mm²
1,50
Diamètre extérieure mm
7.00
Thermocouple
PtRh/Pt
Câble de compensation, paires
Oui
Type de câbles
Ausgleichsleitungen, einpaarig
Sous-catégorie câble
Ligne de compensation
Tarif douanier
8544.4900