KNL-ST NiCr/Ni KCA 2x2x1,5 IEC

Câbles de compens. PVC-ST-PVC (GN/WS)

KNL-ST NiCr/Ni KCA 2x2x1,5 IEC

Câbles de compens. PVC-ST-PVC (GN/WS)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0168501

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 2x2x
Diamètre extérieure mm 11.40
Thermocouple NiCr/Ni
Câble de compensation, multi-paires Oui
Type de câbles Ausgleichsleitungen, mehrpaarig
Sous-catégorie câble Ligne de compensation
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt (243.4 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (243.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?