KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN

KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0157513

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x
Section mm² 1,50
Diamètre extérieure mm 10.30
Thermocouple NiCr/Ni
Câble de compensation, paires Oui
Type de câbles Ausgleichsleitungen, einpaarig
Sous-catégorie câble Ligne de compensation
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt (260.7 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (256.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?