KN9L-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC
Câbles de compens. PVC-PVC-S (GN/WS)

Nr- d'article 0162011
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Nombre de conducteurs
2x
Section mm²
1,50
Diamètre extérieure mm
8.00
Thermocouple
NiCr/Ni
Câble de compensation, paires
Oui
Type de câbles
Ausgleichsleitungen, einpaarig
Sous-catégorie câble
Ligne de compensation
Tarif douanier
8544.4900