KN13L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval

KN13L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 0162019

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x
Section mm² 1,50
Diamètre extérieure mm 6.00
Thermocouple NiCr/Ni
Câble de compensation, paires Oui
Type de câbles Ausgleichsleitungen, einpaarig
Sous-catégorie câble Ligne de compensation
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt (260.7 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (256.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?