KEL-ST Fe/CuNi LX 4x2x1,5 DIN

KEL-ST Fe/CuNi LX 4x2x1,5 DIN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 0158503

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4x2x
Diamètre extérieure mm 13.70
Thermocouple Fe/CuNi
Câble de compensation, multi-paires Oui
Type de câbles Ausgleichsleitungen, mehrpaarig
Sous-catégorie câble Ligne de compensation
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt (243.4 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (243.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?