KE4L-SIL-S Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN oval

KE4L-SIL-S Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN oval

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 0151007

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x
Section mm² 1,50
Diamètre extérieure mm 9.00
Thermocouple Fe/CuNi
Câble de compensation, paires Oui
Type de câbles Ausgleichsleitungen, einpaarig
Sous-catégorie câble Ligne de compensation
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt (260.7 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (256.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?