JE-LiYCY...BD EB 2X2X0,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0034220 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Identification du conducteur | VDE 0815 |
Nombre de conducteurs | 2x2x |
Couleur de la gaine | bleu |
Diamètre extérieure mm | 6.60 |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 225V |
Sans halogène | Non |
Type de câbles | JE-LiYCY…BD EB |
Tarif douanier | 8544.4900 |