J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,8
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1591506 |
|---|
Spécifications
| Identification du conducteur | VDE 0815 |
|---|---|
| Diamètre extérieure mm | 11.50 |
| Nombre de conducteurs | 8x2x |
| Section mm² | 0,80 |
| Flexibilité | en pose fixe |
| Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Forme câble | rond |
| Tension nominale | 225V |
| Type de câbles | J-Y(ST)Y…LG |
| Tarif douanier | 8544.4900 |