(J)-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 BMK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 24.09.2025
Numéro d'article | 1708004 |
---|
Spécifications
Identification du conducteur | VDE 0815 |
---|---|
Diamètre extérieure mm | 9.00 |
Nombre de conducteurs | 4x2x |
Section mm² | 0,80 |
Flexibilité | en pose fixe |
Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
Matière gaine extérieure | PVC |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 225V |
Type de câbles | J-Y(ST)Y…LG Brandmeldekabel |
Tarif douanier | 8544.4900 |