J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,8

J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,8

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 1591511

Spécifications

Identification du conducteur VDE 0815
Diamètre extérieure mm 16.50
Nombre de conducteurs 20x2x
Section mm² 0,80
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure PVC
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 70
Forme câble rond
Tension nominale 225V
Type de câbles J-Y(ST)Y…LG
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?