(J)-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 BMK

câble d'alarme incendie rouge (RAL 3000)

(J)-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 BMK

câble d'alarme incendie rouge (RAL 3000)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1708001

Spécifications

Identification du conducteur VDE 0815
Diamètre extérieure mm 6.00
Nombre de conducteurs 1x2x
Section mm² 0,80
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure PVC
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 70
Forme câble rond
Tension nominale 225V
Type de câbles J-Y(ST)Y…LG Brandmeldekabel
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?