J-Y(ST)Y...LG 100X2X0,6

J-Y(ST)Y...LG 100X2X0,6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 1591318

Spécifications

Identification du conducteur VDE 0815
Diamètre extérieure mm 23.00
Nombre de conducteurs 100x2x
Section mm² 0,60
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 70
Forme câble rond
Tension nominale 225V
Type de câbles J-Y(ST)Y…LG
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?