Inserts mâles MIXO 3P 40A/690V
à sertir, 3pol(40A/830V+ 4pol(10A/830V)

Nr- d'article CX3/4XDM
VE: 10Pce (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Type de produit
MIXO modulaire
Nombre de pôles
3P + 4P
Voltage V
830
Courant A
40
Type de contact/d'insert
Insert de broche
Type de raccordement
Sertissage
Série
MIXO Modulaire
Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs rectangulaires
Tarif douanier
8536.9000

Télécharger

Accessoire