Inserts femelles 6P+2aux+T 16A/830V
à visser
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 20.08.2025
Numéro d'article | CMEF06T |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 6P + 2P |
Voltage V | 830 |
Courant A | 16 |
Type de contact/d'insert | Insert de prise |
Dimensions | 77x27 |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Section du conducteur mm² | 0,50 - 4,00 |
Section du conducteur AWG | 20 - 12 |
Matériel de contact | Argent |
Tarif douanier | 8536.9000 |