Inserts femelles 17 pôles 10A/160V

à sertir

Inserts femelles 17 pôles 10A/160V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 20.08.2025
Numéro d'article CQF17

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 17P
Voltage V 160
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 21x21
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 4,00
Section du conducteur AWG 26 - 12
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?