en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Inserts femelles 16 pôles 16A/500V
à sertir
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 05.08.2025
Numéro d'article | CCEF16 |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 16P |
Voltage V | 500 |
Courant A | 16 |
Type de contact/d'insert | Insert de prise |
Dimensions | 77x27 |
Type de raccordement | Sertissage |
Section du conducteur mm² | 0,14 - 4,00 |
Section du conducteur AWG | 26 - 12 |
jusqu'à 180°C | Non |
Tarif douanier | 8536.9000 |