Inserts femelles 10P+T gauche 16A/500V
avec bornier, raccordement par vis
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 20.08.2025
Numéro d'article | CTF10L |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 10P |
Voltage V | 400 |
Courant A | 16 |
Type de contact/d'insert | Insert de prise |
Dimensions | 57x27 |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Section du conducteur mm² | 0,75 - 2,50 |
Section du conducteur AWG | 18 - 14 |
Matériel de contact | Argent |
Tarif douanier | 8536.9000 |