Inserts femelles 10 pôles 16A/500V

à sertir

Inserts femelles 10 pôles 16A/500V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article CQEF10

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 10P
Voltage V 500
Courant A 16
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 44x27
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 4,00
Section du conducteur AWG 26 - 12
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?